DS90LV047-48AEVM

DS90LV047-48AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DS90LV047-48AEVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para la evaluación funcional y de rendimiento de los dispositivos DS90LV047A, un controlador de línea diferencial CMOS cuádruple LVDS de 3 V, y DS90LV048A, un receptor de línea diferencial CMOS LVDS de 3 V, ambos de Texas Instruments. Con este kit, los usuarios pueden evaluar rápidamente las características de la forma de onda de salida y la integridad de la señal admitida por el DS90LV047A y DS90LV048A. Los pines del cabezal permiten el acceso a las entradas y salidas de DS90LV047A y DS90LV048A, y también facilitan la conexión al equipo de laboratorio o a los sistemas del usuario para la evaluación del rendimiento.

Funciones
  • DS90LV047A:  Convierte LVCMOS de un único extremo a LVDS diferencial
  • DS90LV048A:  Convierte la LVDS diferencial al LVCMOS de extremo único
  • Velocidades de conmutación superiores a 400 Mbps (200 MHz)
  • Funcionamiento con suministro único:  3.3 V

  • DS90LV047-48AEVM

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS90LT012A — Receptor de línea diferencial LVDS de 3 V con CMOS único DS90LT012AH — Receptor de línea diferencial LVDS de 3 V de alta temperatura DS90LT012AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS para automoción DS90LV011A — Controlador diferencial LVDS único de 400 Mbps y alta velocidad DS90LV011AH — Controlador diferencial LVDS de 3 V de alta temperatura DS90LV011AQ-Q1 — Controlador diferencial LVDS para automoción DS90LV017A — Controlador diferencial único de alta velocidad DS90LV018A — Receptor de línea diferencial LVDS de 3 V con CMOS único DS90LV019 — Controlador y receptor LVDS de 3.3 V o 5 V DS90LV019-MIL — Controlador y receptor LVDS de 3.3 V o 5 V DS90LV027 — Controlador diferencial LVDS doble de alta velocidad DS90LV031A — Controlador de línea diferencial de 3 V con CMOS cuádruple DS90LV031AQML — Controlador de línea diferencial LVDS de 3 V con CMOS cuádruple DS90LV031AQML-SP — Controlador de línea diferencial CMOS cuádruple LVDS de 3 V DS90LV032A — Receptor de línea diferencial LVDS cuádruple de 3 V y 400 Mbps DS90LV032AQML — Receptor de línea diferencial LVDS de 3 V con CMOS cuádruple DS90LV032AQML-SP — Receptor de línea diferencial CMOS cuádruple LVDS de 3 V DS90LV047A — Controlador diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad DS90LV048A — Receptor diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad DS90LV049 — Transceptor diferencial LVDS doble de 400 Mbps y alta velocidad DS90LV049H — Par de controlador y receptor de línea LVDS doble de 3 V de alta temperatura DS90LV049Q-Q1 — Transceptor diferencial LVDS doble de alta velocidad para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS90LV047-48AEVM — Módulo de evaluación DS90LV047-48AEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90LV047-48AEVM — Módulo de evaluación DS90LV047-48AEVM
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DS90LV047-48AEVM User's Guide 2/02/2016
Nota sobre la aplicación Using DS90LV047-48EVM for Capturing DisplayPort AUX Channel PDF | HTML 29/08/2025
Certificado DS90LV047-48AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos