GAPW-3P-ANTENNA

GAPW-3P-ANTENNA

Desde: Gapwaves
Haga su pedido ahora

Información general

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP solutions. We support multi-chip solutions. Gapwaveguides enable easy assembly, due to relaxed tolerance requirements and no soldering. We provide complete automotive band coverage 76-81 GHz. The technology also supports 60 GHz and can extend beyond 100 GHz. 

  • Customized antennas for automotive radars
  • High resolution radar solutions
  • Design partner and supplier

Gapwaves offers Multi-Layer Waveguides (all metal solution) and Injection Molded Waveguides. 

Funciones
  • High efficiency with wide FoV or high gain solutions
  • Contact-free transition to PCB and LoP
  • Supporting dense PCB and LoP to Waveguide transition
  • Thinnest possible waveguide antenna, below 1 mm
  • All metal solution available, enabling thermal handling and EMC shielding
  • Supporting single- and multi-chip solutions, even beyond 100 channels
  • Single-Layer Solutions for lowest cost and Multi-Layer Solutions to optimize routing
     
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP — Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 — Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 — Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP — Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 — MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 — Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Gapwaves

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

GAPW-ANTENNA — Gapwaves custom-made waveguide antenna technology

Productos y hardware compatibles

GAPW-ANTENNA — Gapwaves custom-made waveguide antenna technology

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Gapwaves.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.