LM3263EVM

Convertidor CC/CC LM3263EVM con módulo de evaluación de interfaz RFFE MIPI® para amplificadores de p

Información general

LM3263EVM - step down DC/DC Converter with MIPI® RFFE Interface Evaluation Module

The LM3263 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of a RF step-down DC/DC converter with MIPI® RF Front-End Control Interface for multi-mode multi-band RF Power Amplifiers.

Funciones

The device will operate under the following conditions:

  • MIPI® RFFE Digital Control interface
  • Operates from a single Li-Ion cell: 2.7V to 5.5V
  • Dynamically adjustable output voltage: 0.4V to 3.6V
  • 2.5A maximum load capability in PWM mode
  • Automatic PWM/PFM/Bypass mode change
Convertidores de CC/CC
LM3263 Convertidor CC/CC reductor de alta corriente con interfaz frontal de RF MIPI®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3263EVM — Convertidor CC/CC LM3263EVM con módulo de evaluación de interfaz RFFE MIPI® para amplificadores de potencia RF

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3263EVM Convertidor CC/CC LM3263EVM con módulo de evaluación de interfaz RFFE MIPI® para amplificadores de potencia RF

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC068 — LM3263EVM GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM3263 Convertidor CC/CC reductor de alta corriente con interfaz frontal de RF MIPI®
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3263EVM Convertidor CC/CC LM3263EVM con módulo de evaluación de interfaz RFFE MIPI® para amplificadores de p
Opciones de descarga

SNVC068 LM3263EVM GUI Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 20/11/2013
Productos
Convertidores de CC/CC
LM3263 Convertidor CC/CC reductor de alta corriente con interfaz frontal de RF MIPI®
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3263EVM Convertidor CC/CC LM3263EVM con módulo de evaluación de interfaz RFFE MIPI® para amplificadores de p

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc068 or www.ti.com/lit/xx/snvc068b/snvc068b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC068. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM3263 DSBGA Evaluation Module 24/06/2013
Certificado LM3263EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM8335EVM Placa de módulo de evaluación LM8335 de expansor de salida de uso general con interfaz de host MIPI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.