LM5125AEVM-BST

LM5125AEVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM5125AEVM-BST muestra las características y el rendimiento del controlador boost bifásico sincrónico de tensión de entrada amplia LM5125A-Q1. Este EVM está diseñado para facilitar la configuración, lo que permite al usuario evaluar diferentes condiciones en el módulo. El EVM proporciona una salida de 24 V/240 W de forma predeterminada. Ajusta de forma dinámica la tensión de salida a través del pin ATRK/DTRK.

Funciones
  • Convertidor boost bifásico intercalado
  • 1 kW de potencia máxima y potencia media de 240 W
  • Seguimiento de la tensión de salida de analógico/PWM
  • Modo de derivación
  • Espectro ensanchado aleatorio doble (DRSS) opcional
  • Bloqueo programable por baja tensión (UVLO), arranque suave y tiempo muerto
  • Protección completa contra fallo
    • Límite de corriente máxima
    • Límite de corriente promedio
    • Protección de sobretensión
Controladores de CC/CC
LM51251A-Q1 — Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT LM51251A-Q1 — Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

close
Versión: 1.4
Fecha de publicación: 29/07/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT LM51251A-Q1 — Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

Información de la versión

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.

Novedades

  • Version 1.4 Corrected Bode plot DCM/CCM boundary.
  • Version 1.3 Updated CFG0, CFG1, CFG2 resistance range.
  • Version 1.2 Supported LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
  • Version 1.1 Fixed tB calculation. Added ACB influence to the bode plot. Added Crossover Frequency and Phase Margin result to the bode plot. Corrected RUVB and RUVT calculation.
  • Version 1.0 Initial Release
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
* EVM User's guide LM5125A Evaluation Module PDF | HTML 12/09/2025
Certificado LM5125AEVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 30/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos