LM5125EVM-BST

LM5125EVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El LM5125EVM-BST muestra las características y el rendimiento del controlador boost bifásico sincrónico de tensión de entrada amplia LM5125-Q1. Este módulo de evaluación está diseñado para facilitar la configuración, lo que permite al usuario evaluar diferentes condiciones en el módulo. La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida de 24 V y 300 W. La tensión de salida se puede ajustar de forma dinámica a través del pin ATRK/DTRK.

Funciones
  • Convertidor boost bifásico intercalado
  • Seguimiento de la tensión de salida de analógico/PWM
  • Modo de derivación
  • Protecciones completas contra fallos
Controladores de CC/CC
LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT LM51251A-Q1 — Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

close
Versión: 1.4
Fecha de publicación: 29/07/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT LM51251A-Q1 — Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

Información de la versión

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.

Novedades

  • Version 1.4 Corrected Bode plot DCM/CCM boundary.
  • Version 1.3 Updated CFG0, CFG1, CFG2 resistance range.
  • Version 1.2 Supported LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
  • Version 1.1 Fixed tB calculation. Added ACB influence to the bode plot. Added Crossover Frequency and Phase Margin result to the bode plot. Corrected RUVB and RUVT calculation.
  • Version 1.0 Initial Release
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
* EVM User's guide LM5125 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25/04/2025
Certificado LM5125EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos