Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5125-CALC

LM5125(A) quick start calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.4
Fecha de publicación: 29/07/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT LM51251A-Q1 — Controlador boost bifásico automotriz de 2.2 MHz con VIN de 42 V y seguimiento de VOUT e I2C LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5125AEVM-BST — Módulo de evaluación LM5125AEVM-BST LM5125EVM-BST — Módulo de evaluación LM5125

Información de la versión

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.

Novedades

  • Version 1.4 Corrected Bode plot DCM/CCM boundary.
  • Version 1.3 Updated CFG0, CFG1, CFG2 resistance range.
  • Version 1.2 Supported LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
  • Version 1.1 Fixed tB calculation. Added ACB influence to the bode plot. Added Crossover Frequency and Phase Margin result to the bode plot. Corrected RUVB and RUVT calculation.
  • Version 1.0 Initial Release