LM65680-Q1EVM

LM65680-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM65680-Q1 es un regulador buck CC/CC síncrono que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 70 V, lo que ofrece una tensión nominal de gran tamaño y un margen de funcionamiento para soportar transitorios de tensión del carril de suministro y a la vez proporciona una salida regulada de 5 V. La tensión de salida tiene una precisión del punto de ajuste superior al 1 %, que se ajusta modificando los valores de resistencia de realimentación, lo que permite al usuario personalizar la tensión de salida según sea necesario.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento tensión de entrada de 6 V a 70 V
  • Tensión de salida de 5 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • Capacidad de 8 A de corriente de carga
  • Mínimo a tiempo bajo (40 ns como máximo)
  • Espectro de dispersión aleatorio doble opcional y control de velocidad de subida para mitigación de EMI
  • Diseño de PCB totalmente montado y comprobado con tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LM65680 — Convertidor reductor sincrónico de 65 V y 8 A con baja corriente quiescente LM65680-Q1 — Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción LM68680-Q1 — Convertidor síncrono de 65 V, 8 A y baja EMI optimizado para aplicaciones de seguridad para automoci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM65680 — Convertidor reductor sincrónico de 65 V y 8 A con baja corriente quiescente LM65680-Q1 — Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
Versión: A1
Fecha de publicación: 11/02/2026

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LM65680 — Convertidor reductor sincrónico de 65 V y 8 A con baja corriente quiescente LM65680-Q1 — Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Novedades

  • Rev A1 initial release
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
* EVM User's guide LM65680-Q1 70V, 8A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/12/2024
Certificado LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos