LM656X0-CALC

LM656X0-CALC

Descargas

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido para la familia de convertidores buck LM65680, LM65680-Q1, LM65660, LM65660-Q1, LM65640 y LM65640-Q1, diseñada para aplicaciones de alta eficiencia y alta densidad. Esta herramienta independiente ayuda al ingeniero de fuentes de alimentación a diseñar un regulador buck CC/CC en una configuración monofásica o bifásica. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.
Funciones
  • Configure el convertidor para aplicaciones monofásicas o bifásicas
  • Determine la inductancia del buck y las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione los componentes para el punto de ajuste de la tensión de salida, la tensión de entrada UVLO, la frecuencia de conmutación y la mitigación de EMI
  • Optimice los valores de los componentes de compensación para la estabilidad del bucle con la frecuencia de cruce como métrica de rendimiento
  • Inspeccione la eficiencia del regulador, el tamaño de la solución y la disipación de potencia de los componentes con la temperatura ambiente como parámetro
  • Revise el esquema autogenerado y la lista de materiales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM65680 — Convertidor reductor sincrónico de 65 V y 8 A con baja corriente quiescente LM65680-Q1 — Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1
Opciones de descarga

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 11/02/2026

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LM65680 — Convertidor reductor sincrónico de 65 V y 8 A con baja corriente quiescente LM65680-Q1 — Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Novedades

  • Rev A1 initial release

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos