Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM656X0-CALC

LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 11/02/2026

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
LM65680 — Convertidor reductor sincrónico de 65 V y 8 A con baja corriente quiescente LM65680-Q1 — Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM65680-Q1EVM — Módulo de evaluación LM65680-Q1

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Novedades

  • Rev A1 initial release