LMG3410-HB-EVM

LMG3410-HB-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMG34XX-BB-EVM es una placa de conexión fácil de usar para configurar cualquier placa de medio puente LMG34XX, como la LMG3410-HB-EVM, como convertidor buck sincrónico. Al proporcionar una etapa de potencia, potencia de polarización y circuito lógico, este módulo de evaluación (EVM) permite realizar mediciones rápidas de la conmutación del dispositivo GaN. Este EVM es capaz de suministrar hasta 8 A de corriente de salida con una gestión térmica adecuada (aire forzado, funcionamiento a baja frecuencia, etc.) para garantizar que no se supere la temperatura máxima de funcionamiento. Este EVM no es adecuado para mediciones transitorias, ya que es una placa de bucle abierto.
Solo se necesita una entrada modulada por ancho de pulso, con señales moduladas de ancho de pulso complementarias y el tiempo muerto correspondiente generado en la placa. Se proporcionan puntos de sonda para permitir que las formas de onda de la etapa de potencia y la lógica clave se midan con sondas de osciloscopio que tienen resortes de tierra cortos.
 
El LMG3410-HB-EVM configura dos FET de GaN LMG3410R070 en un medio puente con todos los circuitos periféricos auxiliares necesarios. Este EVM está diseñado para trabajar en conjunto con sistemas más grandes, como el LMG34XX-BB-EVM o una etapa de potencia diseñada personalizada. Al proporcionar el LMG3410R070 en un diseño de alto rendimiento con cómodos puntos de conexión, el funcionamiento y las mediciones en circuito se pueden lograr fácilmente.

No se requiere cambio de nivel ni aislamiento, ya que se incluyen todos los circuitos necesarios. La polarización auxiliar se puede generar de dos formas, por defecto con fuentes de alimentación aisladas que requieren una entrada única de 5 V y se pueden configurar para funcionar en modo de arranque con 12 V. Se proporcionan almohadillas de cobre expuestas para el ensamblaje del disipador térmico para permitir una mayor disipación de potencia.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 600 V
  • Diseño simple de bucle abierto para evaluar el rendimiento del LMG3410R070
  • Entrada PWM única en placa para señal PWM con tiempo muerto de 50 ns
  • Puntos de sonda prácticos para mediciones lógicas y de etapas de potencia con sondas de osciloscopio que tienen sondas de resorte de masa cortas

  • LMG3410-HB-EVM

Aisladores digitales
ISO7831 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 3 can., 2/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

 

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3410R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados LMG3411R050 — GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados LMG3411R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Evaluating LMG3410R070 GaN FET power stage

Ver paquete

Evaluating LMG3410R070 GaN FET power stage

close
See required tools and documentation for simulating and evaluating performance of LMG3410R070 in a power converter.
Tarjeta secundaria

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

Required
¿Por qué lo necesito? This half-bridge daughter card allows you to quickly implement a GaN-based power converter when supplied with control signals, power magnetics and capacitors.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
Placa de evaluación

LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x

Required
¿Por qué lo necesito? This motherboard, with power magnetics and storage capacitors, allows you to implement an open-loop power converter when supplied with a FET daughter board and control signals.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
LMG3410-HB-EVM — Tarjeta secundaria LMG3410R070 de medio puente GaN de 600 V y 70 mΩ LMG3410EVM-018 — Tarjeta secundaria LMG3410R050 de medio puente GaN de 600 V y 50 mΩ LMG3410EVM-031 — Tarjeta secundaria LMG3410R150 de medio puente GaN de 600 V y 150 mΩ LMG3411EVM-018 — Tarjeta secundaria LMG3411R050 de medio puente GaN de 600 V y 50 mΩ con protección contra sobretensi LMG3411EVM-029 — Tarjeta secundaria LMG3411R070 de medio puente GaN de 600 V y 70 mΩ con protección contra sobretensi LMG3411EVM-031 — Tarjeta secundaria LMG3411R150 de medio puente GaN de 600 V y 150 mΩ con protección contra sobretens
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
LMG3410-HB-EVM — Tarjeta secundaria LMG3410R070 de medio puente GaN de 600 V y 70 mΩ LMG3410EVM-018 — Tarjeta secundaria LMG3410R050 de medio puente GaN de 600 V y 50 mΩ LMG3410EVM-031 — Tarjeta secundaria LMG3410R150 de medio puente GaN de 600 V y 150 mΩ LMG3411EVM-018 — Tarjeta secundaria LMG3411R050 de medio puente GaN de 600 V y 50 mΩ con protección contra sobretensi LMG3411EVM-029 — Tarjeta secundaria LMG3411R070 de medio puente GaN de 600 V y 70 mΩ con protección contra sobretensi LMG3411EVM-031 — Tarjeta secundaria LMG3411R150 de medio puente GaN de 600 V y 150 mΩ con protección contra sobretens
Documentación y recursos
Nota sobre la aplicación Third quadrant operation of GaN

Solicite únicamente este hardware

Tarjeta secundaria

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the LMG3410-HB-EVM Half-Bridge and LMG34XX-BB-EVM Breakout Board EVM (Rev. A) 3/05/2017
Certificado LMG3410-HB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Is integrated GaN changing the conventional wisdom? PDF | HTML 7/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos