PMP41043

Información general

Este diseño de referencia demuestra un método de control de histéresis híbrido (HHC), un método de control de modo actual en una etapa LLC de medio puente con un microcontrolador C2000™ F28004x. El hardware se basa en TIDA-010062, que es un diseño de referencia LLC de medio puente y titanio 80-Plus de 1 kW, PFC sin puente de tótem de GaN en CCM. Se añade una tarjeta de detección separada para el control de histéresis híbrida, que recrea la tensión en el capacitor resonante.

Esta etapa de HHC LLC muestra una mejor respuesta transitoria y facilidad de diseño del bucle de control en comparación con el método de control en modo de tensión (VMC) de bucle único.

Funciones
  • LLC controlado en modo de corriente
  • Ancho de banda del bucle de 10 kHz
  • Tiempo de recuperación <100 µs
  • Desviación de 500 mV en transición a carga completa
Opciones de tensión de salida PMP41043.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 84
Potencia de salida (W) 1008
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT306.PDF (874 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB05.PDF (525 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB04.PDF (153 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB07.ZIP (24427 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB1.ZIP (429 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB06.PDF (2314 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB03.ZIP (747 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3410R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3422R050 — GaN FET de 600 V y 50 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1100 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento básico de ±600 V y referencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21222 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

Este diseño de referencia demuestra un método de control de histéresis híbrido (HHC), un método de control de modo actual en una etapa LLC de medio puente con un microcontrolador C2000™ F28004x. El hardware se basa en TIDA-010062, que es un diseño de referencia LLC de medio puente y titanio 80-Plus (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
Placa de evaluación

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

Este diseño de referencia demuestra un método de control de histéresis híbrido (HHC), un método de control de modo actual en una etapa LLC de medio puente con un microcontrolador C2000™ F28004x. El hardware se basa en TIDA-010062, que es un diseño de referencia LLC de medio puente y titanio 80-Plus (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 — Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010236 — Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos TIDM-1001 — Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 — Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010236 — Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos TIDM-1001 — Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
Tarjeta secundaria

TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C evaluation module controlCARD

Este diseño de referencia demuestra un método de control de histéresis híbrido (HHC), un método de control de modo actual en una etapa LLC de medio puente con un microcontrolador C2000™ F28004x. El hardware se basa en TIDA-010062, que es un diseño de referencia LLC de medio puente y titanio 80-Plus (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23338 — Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41037 — Diseño de referencia de DCX bidireccional de medio puente en serie de 1 kW y 800 V a 12 V con GaN PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po PMP41081 — Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™ TIDA-010054 — Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3 TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010087 — Diseño de referencia de comprobador de baterías de control digital bifásico de 100 A TIDA-010938 — Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-02012 — Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks® TIDM-02013 — Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Tarjeta secundaria
TMDSHSECDOCK — Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C evaluation module controlCARD

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23338 — Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41037 — Diseño de referencia de DCX bidireccional de medio puente en serie de 1 kW y 800 V a 12 V con GaN PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po PMP41081 — Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™ TIDA-010054 — Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3 TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010087 — Diseño de referencia de comprobador de baterías de control digital bifásico de 100 A TIDA-010938 — Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-02012 — Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks® TIDM-02013 — Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Tarjeta secundaria
TMDSHSECDOCK — Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180
Tarjeta secundaria

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

Este diseño de referencia demuestra un método de control de histéresis híbrido (HHC), un método de control de modo actual en una etapa LLC de medio puente con un microcontrolador C2000™ F28004x. El hardware se basa en TIDA-010062, que es un diseño de referencia LLC de medio puente y titanio 80-Plus (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
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
* Informe de prueba 1.6-kW RefDes W/ CCM Totem Pole PFC & Current-Mode LLC Realized by C2000 & GaN PDF | HTML 24/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos