LP5814DRLEVM

LP5814DRLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LP5814 muestra las características del controlador LED de cuatro canales LP5814. La interfaz gráfica de usuario (GUI) LP581x_RUKA se proporciona para controlar todos los dispositivos de la familia LP5814/4I/5/6/7 a través del adaptador de interfaz USB2ANY.

Funciones
  • LP5814: controlador LED RGBW de cuatro canales con interfaz I2C y control automático de animación
  • Entrada de alimentación de 3.3 V y señal I2C desde el adaptador de interfaz USB2ANY
  • La GUI de LP581x_RUKA se utiliza para controlar el EVM
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5814DRLEVM — LP5814 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5814DRLEVM — LP5814 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5815 — Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales LP5817 — Conductor LED RGB con interfaz I2C de 3 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5814DRLEVM — Módulo de evaluación LP5814 LP5814YCHEVM — EVM LP5814 con controlador de LED RGB de 4 canales con interfaz I2C y control de animación auto. LP5815DRLEVM — Módulo de evaluación LP5815 LP5815YCHEVM — EVM LP5815 con contr. de LED RGB de interfaz I2C de 3 canales, indicación de carga y animación auto.

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 19/04/2025
Productos
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5815 — Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales LP5817 — Conductor LED RGB con interfaz I2C de 3 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5814DRLEVM — Módulo de evaluación LP5814 LP5814YCHEVM — EVM LP5814 con controlador de LED RGB de 4 canales con interfaz I2C y control de animación auto. LP5815DRLEVM — Módulo de evaluación LP5815 LP5815YCHEVM — EVM LP5815 con contr. de LED RGB de interfaz I2C de 3 canales, indicación de carga y animación auto.

Documentación

User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI

Información de la versión

The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.

Novedades

  • First release
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
* EVM User's guide LP581x 3-Channel and 4-Channel I2C RGB LED Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos