Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LP581X-RUKA-GUI

LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 19/04/2025
Productos
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5815 — Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales LP5817 — Conductor LED RGB con interfaz I2C de 3 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5814DRLEVM — Módulo de evaluación LP5814 LP5814YCHEVM — EVM LP5814 con controlador de LED RGB de 4 canales con interfaz I2C y control de animación auto. LP5815DRLEVM — Módulo de evaluación LP5815 LP5815YCHEVM — EVM LP5815 con contr. de LED RGB de interfaz I2C de 3 canales, indicación de carga y animación auto.

Documentación

User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI

Información de la versión

The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.

Novedades

  • First release