LP5814YCHEVM

LP5814YCHEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de LP5814DRLEVM y LP5814YCHEVM ayuda a los diseñadores a evaluar las funciones de los modelos LP5814, LP5814I y LP5816. Los módulos LP5815DRLEVM y LP5815YCHEVM ayudan a los diseñadores a evaluar las funciones de los LP5815 y LP5817. La interfaz gráfica de usuario (GUI) LP581x_RUKA se proporciona para controlar todos los dispositivos de la familia LP5814, LP5814I, LP5815, LP5816 y LP5817 a través del adaptador de interfaz USB2ANY.

Funciones
  • LP5814: controlador LED RGBW de cuatro canales con interfaz I2C y control automático de animación
  • LP5815: controlador LED RGB de tres canales con interfaz I2C y control de parpadeo instantáneo y animación automática
  • LP5814I: controlador LED RGBW de cuatro canales con interfaz I2C y control de parpadeo instantáneo y animación automática
  • Entrada de alimentación de 3.3 V y señal I2C desde el adaptador de interfaz USB2ANY
  • La GUI de LP581x_RUKA se utiliza para controlar el EVM
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5814YCHEVM — Controlador LED RGB de interfaz I2C de 4 canales LP5814 con control automático de animación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5814YCHEVM — Controlador LED RGB de interfaz I2C de 4 canales LP5814 con control automático de animación

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5815 — Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales LP5817 — Conductor LED RGB con interfaz I2C de 3 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5814DRLEVM — Módulo de evaluación LP5814 LP5814YCHEVM — EVM LP5814 con controlador de LED RGB de 4 canales con interfaz I2C y control de animación auto. LP5815DRLEVM — Módulo de evaluación LP5815 LP5815YCHEVM — EVM LP5815 con contr. de LED RGB de interfaz I2C de 3 canales, indicación de carga y animación auto.

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 19/04/2025
Productos
Drivers LED RGB
LP5814 — Controlador LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales y control de animación automática LP5814I — Conductor LED RGBW, interfaz I2C de 4 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automátic LP5815 — Conductor LED RGB, interfaz I2C de 3 canales, parpadeo instantáneo y control de animación automática LP5816 — Conductor LED RGBW con interfaz I2C de 4 canales LP5817 — Conductor LED RGB con interfaz I2C de 3 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5814DRLEVM — Módulo de evaluación LP5814 LP5814YCHEVM — EVM LP5814 con controlador de LED RGB de 4 canales con interfaz I2C y control de animación auto. LP5815DRLEVM — Módulo de evaluación LP5815 LP5815YCHEVM — EVM LP5815 con contr. de LED RGB de interfaz I2C de 3 canales, indicación de carga y animación auto.

Documentación

User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI

Información de la versión

The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.

Novedades

  • First release
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
* EVM User's guide LP581x 3-Channel and 4-Channel I2C RGB LED Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/08/2025
Certificado LP5814YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos