LP876242Q1EVM

LP876242Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa LP876242Q1EVM se puede utilizar para probar, demostrar, depurar y configurar uno o múltiples circuitos integrados de gestión de potencia LP876242-Q1 para aplicaciones de radar automotriz. El dispositivo integrado es el LP876242B0RQKRQ1, que tiene una configuración de 1+1+1+1 fases con una frecuencia de conmutación de 8.8 MHz para 4 carriles de tensión de salida múltiples

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.0 V a 5.5 V
  • Cuatro salidas de 8.8 MHz de alta frecuencia de conmutación
  • MSP432 integrado para comunicarse con un PMIC a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de un cable USB de tipo C

  • Cable de bus universal en serie (USB) macho A de tipo C a USB macho de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP876242-Q1 — Cuatro convertidores reductores de 8.8 MHz para MMIC AWR e IWR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP876242Q1EVM — Convertidores reductores con seguridad funcional 4 A + 3 A + 3 A + 2 A para radar con módulo de evaluación para automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP876242Q1EVM — Convertidores reductores con seguridad funcional 4 A + 3 A + 3 A + 2 A para radar con módulo de evaluación para automoción
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 9/05/2022
Guía del usuario Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/06/2022
Certificado LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 20/05/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP87642Q1EVM — Módulo de evaluación LP87642-Q1 para convertidor reductor de 4 fases de una salida conforme a la seg LP87644Q1EVM — Módulo de evaluación LP87644-Q1 para convertidor reductor de 4 salidas LP877451Q1EVM — Módulo de evaluación LP8774x-Q1 del PMIC de configuración de bajo nivel de ruido con reductor triple PMICLOADBOARDEVM — Placa de carga eléctrica para mediciones transitorias de PMIC de Texas Instruments

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
SCALABLE-PMIC-GUI — GUI para la evaluación y configuración de PMIC escalables TPS6594x, TPS6593x y LP876x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos