LP87642Q1EVM

LP87642Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa LP87642Q1EVM se puede utilizar para probar, demostrar, depurar y configurar uno o múltiples circuitos integrados de gestión de potencia LP8764-Q1 para aplicaciones industriales y automotrices. El dispositivo integrado es el LP876411E2RQRQ1, que tiene una configuración de 4 fases a 2.2 MHz para un carril multifásico de alta corriente. Las placas del módulo de evaluación (EVM) se pueden apilar para realizar pruebas de funcionamiento con múltiples circuitos integrados de gestión de energía (PMIC).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.0 V a 5.5 V
  • Corriente de carga de salida de 5.0 A por fase, corriente de carga de salida total de hasta 20 A
  • MSP432 integrado para comunicarse con un PMIC a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de un cable USB de tipo C
  • La placa se puede rectificar para admitir otras configuraciones de fase LP8764-Q1
  • Las placas se pueden apilar para admitir pruebas de funcionamiento con múltiples dispositivos PMIC

  • Cable de bus universal en serie (USB) macho A de tipo C a USB macho de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8762-Q1 — PMIC automotriz para SoC hasta ASIL D con cuatro convertidores buck multifase de 3 A/12 A

 

Comparadores
LM2901AV — Comparador diferencial cuádruple de precisión

 

Conversión de tensión
SN74GTL2003 — Traductor bidireccional de baja tensión de 8 bits

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TS3A5018 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales TS3A5223 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.45 Ω Ron y lógica compatible de 1.0 V

 

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

 

MOSFET
CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP87642Q1EVM — Módulo de evaluación LP87642-Q1 para convertidor reductor de 4 fases de una salida conforme a la seguridad funcional

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP87642Q1EVM — Módulo de evaluación LP87642-Q1 para convertidor reductor de 4 fases de una salida conforme a la seguridad funcional
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/02/2022
Guía del usuario Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/06/2022
Certificado LP87642Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/01/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP87644Q1EVM — Módulo de evaluación LP87644-Q1 para convertidor reductor de 4 salidas PMICLOADBOARDEVM — Placa de carga eléctrica para mediciones transitorias de PMIC de Texas Instruments TPS6594EVM — EVM de administración de energía IC (PMIC) de 2.8 V a 5.5 V para automoción con 5 reductores y 4 LDO

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
SCALABLE-PMIC-GUI — GUI para la evaluación y configuración de PMIC escalables TPS6594x, TPS6593x y LP876x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos