MCF8329HSEVM

MCF8329HSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El MCF8329HSEVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del controlador del motor MCF8329HS. El EVM incluye un chip DE FTDI integrado para convertir la comunicación del conector micro USB en un transmisor/receptor asíncrono universal (UART). El microcontrolador (MCU) MSP430FR2355 integrado traduce la comunicación UART en señales de control o datos en formato I2C, los cuales son enviados al dispositivo MCF8329HS. Hay muchos puentes, resistencias, conectores y puntos de prueba seleccionables por el usuario que ayudan a evaluar las muchas características del circuito integrado (IC) MCF8329HS y los ajustes configurables específicos del dispositivo.

Funciones
  • Software de interfaz gráfica de usuario (GUI) para simplificar el proceso de ajuste y la evaluación del rendimiento de los MCx
  • Cabezal de puente de derivador de MCU a MCx con derivadores extraíbles para desconectar las señales principales que van del motor del MCU al IC del controlador
    • Los derivadores se pueden quitar si el usuario desea controlar el circuito integrado (IC) MCF8329HS con un microcontrolador (MCU) externo o usar el módulo de evaluación (EVM) del MCU para controlar un IC MCF8329HS externo
Controladores BLDC de control integrado
MCF8329HS — Contr. comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, 60 V, alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MCF8329HSEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MCF8329HSEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores BLDC de control integrado
MC111 — Controlador de motor BLDC monofásico de 20 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado MC121 — Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado MC121-Q1 — Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado para automoci MCF8315A — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A y control FOC sin sensor MCF8315C — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 4 A de pico, control de campo orientado (FOC) sin MCF8315C-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico automotriz, 40 V máx., 4 A de pico, control orientado al campo ( MCF8315D — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor MCF8316A — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor MCF8316C-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control orientado con el campo (FOC) MCF8316D — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 8 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor MCF8329A — Controlador de compuerta BLDC trifásico con control orientado al campo (FOC) sin sensor de 60 V MCF8329A-Q1 — Controlador de compuerta BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24 MCF8329HS — Contr. comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, 60 V, alta velocidad MCF8329HS-Q1 — Contr. de comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24 V autom.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MC121EVM — Módulo de evaluación MC121 MCF8315EVM — EVM MCF8315 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8315PWPEVM — Módulo de evaluación MCF8315 para encapsulado de plástico de perfil pequeño (PWP) de 24 pines MCF8316AEVM — EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8316DEVM — Módulo de evaluación MCF8316D MCF8329EVM — Módulo de evaluación MCF8329 para controlador de compuerta BLDC trifásico con FOC sin sensor, 60 V MCF8329HSEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS MCF8329HSRRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS para encapsulado WQFN (RRY) MCF8329RRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329A-Q1 en encapsulado WQFN de 32 pines

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
Versión: 0.1.37
Fecha de publicación: 11/08/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores BLDC de control integrado
MC111 — Controlador de motor BLDC monofásico de 20 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado MC121 — Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado MC121-Q1 — Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado para automoci MCF8315A — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A y control FOC sin sensor MCF8315C — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 4 A de pico, control de campo orientado (FOC) sin MCF8315C-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico automotriz, 40 V máx., 4 A de pico, control orientado al campo ( MCF8315D — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor MCF8316A — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor MCF8316C-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control orientado con el campo (FOC) MCF8316D — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 8 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor MCF8329A — Controlador de compuerta BLDC trifásico con control orientado al campo (FOC) sin sensor de 60 V MCF8329A-Q1 — Controlador de compuerta BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24 MCF8329HS — Contr. comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, 60 V, alta velocidad MCF8329HS-Q1 — Contr. de comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24 V autom.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MC121EVM — Módulo de evaluación MC121 MCF8315EVM — EVM MCF8315 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8315PWPEVM — Módulo de evaluación MCF8315 para encapsulado de plástico de perfil pequeño (PWP) de 24 pines MCF8316AEVM — EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8316DEVM — Módulo de evaluación MCF8316D MCF8329EVM — Módulo de evaluación MCF8329 para controlador de compuerta BLDC trifásico con FOC sin sensor, 60 V MCF8329HSEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS MCF8329HSRRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS para encapsulado WQFN (RRY) MCF8329RRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329A-Q1 en encapsulado WQFN de 32 pines

Información de la versión

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

Novedades

  • EEPROM write procedure updated
  • Other minor bug fixes and improvements
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
* EVM User's guide MCF8329HS Evaluation Module PDF | HTML 22/09/2025
Certificado MCF8329HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 3/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos