Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MOTORSTUDIO-GUI
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.1.37
Fecha de publicación: 11/08/2026
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores BLDC de control integrado
MC111
—
Controlador de motor BLDC monofásico de 20 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado
MC121
—
Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado
MC121-Q1
—
Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado para automoci
MCF8315A
—
Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A y control FOC sin sensor
MCF8315C
—
Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 4 A de pico, control de campo orientado (FOC) sin
MCF8315C-Q1
—
Controlador de motor BLDC trifásico automotriz, 40 V máx., 4 A de pico, control orientado al campo (
MCF8315D
—
Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 4 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor
MCF8316A
—
Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
MCF8316C-Q1
—
Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control orientado con el campo (FOC)
MCF8316D
—
Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., pico de 8 A c/FOC y variante c/certif. UL s/sensor
MCF8329A
—
Controlador de compuerta BLDC trifásico con control orientado al campo (FOC) sin sensor de 60 V
MCF8329A-Q1
—
Controlador de compuerta BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24
MCF8329HS
—
Contr. comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, 60 V, alta velocidad
MCF8329HS-Q1
—
Contr. de comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24 V autom.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MC121EVM
—
Módulo de evaluación MC121
MCF8315EVM
—
EVM MCF8315 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET
MCF8315PWPEVM
—
Módulo de evaluación MCF8315 para encapsulado de plástico de perfil pequeño (PWP) de 24 pines
MCF8316AEVM
—
EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET
MCF8316DEVM
—
Módulo de evaluación MCF8316D
MCF8329EVM
—
Módulo de evaluación MCF8329 para controlador de compuerta BLDC trifásico con FOC sin sensor, 60 V
MCF8329HSEVM
—
Módulo de evaluación MCF8329HS
MCF8329HSRRYEVM
—
Módulo de evaluación MCF8329HS para encapsulado WQFN (RRY)
MCF8329RRYEVM
—
Módulo de evaluación MCF8329A-Q1 en encapsulado WQFN de 32 pines
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
- EEPROM write procedure updated
- Other minor bug fixes and improvements