PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P

Desde: PHYTEC
Haga su pedido ahora

Información general

La placa SOM phyCORE®-AM62P está optimizada para aplicaciones de interfaz hombre-máquina (HMI) de última generación y de bajo costo, multimedia avanzada y control industrial. Cuenta con una potente GPU 3D que proporciona hasta 50 GFLOPS y una unidad de procesamiento de video por hardware (VPU) dedicada que admite codificación y decodificación 4K H.264/H.265 para una transmisión de video perfecta e interfaces de usuario fluidas. Gracias a la compatibilidad con triples pantallas independientes (OLDI/LVDS, MIPI DSI y DPI), una interfaz de cámara MIPI CSI de 4 carriles y una sólida conectividad industrial que incluye ethernet de doble gigabit con TSN y CAN FD® de hasta 4x, la phyCORE-AM62P ofrece una experiencia visual y conectada de primera calidad para diseños integrados de alto volumen y rendimiento.

Funciones
  • Gráficos y conectividad de alto rendimiento: Diseño específico para sistemas integrados con limitaciones de espacio que requieren alto rendimiento y acceso completo a las funciones.
  • Procesamiento potente: Incluye el procesador TI AM62P54 con arquitecturas Arm® Cortex®-A53 y Cortex®-R5F, compatible con un coprocesador de GPU 3D con codificador MM JPEG.
  • Compatibilidad avanzada de pantalla: Es compatible con varias interfaces de pantalla, incluidas OLDI (LVDS), DPI de 24 bits y DSI para interfaces gráficas de usuario enriquecidas.
  • Integración de cámara y visión: Interfaz de cámara MIPI CSI integrada para visión artificial, sistemas de supervisión y dispositivos de borde inteligentes.
  • Amplia conectividad industrial: Incluye Gigabit Ethernet, 4x MCAN compatible con CAN FD®, 2x USB 2.0 OTG, 9x UART, 5x SPI/SSP, 6x I²C y GPIO.
  • Opciones flexibles de memoria: Admite hasta 8 GB LPDDR4 RAM, 128 GB máx. eMMC, 64 MB NOR flash y 2x. interfaces SD/SDIO/MMC.
  • Condiciones de funcionamiento de nivel industrial: Clasificado para un rango de temperatura industrial de –40 a 85°C con consumo de potencia típico de 2.37 W a una alimentación de 5.0 V.
  • Diseño compacto y listo para la producción: Factor de forma de 35 mm x 50 mm de optimización de espacio con un conector de paso de 0.5 mm y 280 pines.
  • Compatibilidad de software Linux®: Compatibilidad con BSPs Linux basados en Yocto con guías de inicio rápido, notas de la versión e imágenes prediseñadas.

 

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de PHYTEC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

KPB-08137 — Kit de desarrollo phyBOARD-AM62Px

Productos y hardware compatibles

KPB-08137 — Kit de desarrollo phyBOARD-AM62Px

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PCM-081 — phyCORE-AM62Px SOM

Productos y hardware compatibles

PCM-081 — phyCORE-AM62Px SOM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Versión: 12.01.00.28
Fecha de publicación: 31/07/2026

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

Documentación

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
Soporte de software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con PHYTEC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.