TRDX-3P-VERDIN-AM62P

TRDX-3P-VERDIN-AM62P

Desde: Toradex
Haga su pedido ahora

Información general

El Verdin AM62P es una extensión del sistema en módulo (SoM) Verdin AM62 ya existente, diseñado para aplicaciones de visualización 3D integradas de alto rendimiento, que ofrece hasta 50 GFLOPS de rendimiento gráfico. Con núcleos Arm Cortex-A53 escalables, compatibilidad con pantallas múltiples de alta definición, aceleración de gráficos 3D, aceleración de video 4K y una amplia gama de periféricos, el Verdin AM62P es ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales.


El SoM ofrece una amplia selección de interfaces, entre las que se incluyen GPIO, I2C, SPI, USB, CAN FD y UART, además de las interfaces MIPI DSI para pantallas y CSI para cámaras. Además, cuenta con un PHY de Gigabit Ethernet compatible con IEEE1588, así como un segundo MAC de Ethernet con una interfaz RGMII para agregar un segundo PHY de Gigabit Ethernet en la placa portadora, lo que permite aplicaciones doble Ethernet.


El Verdin AM62P, dirigido a sectores como la automatización industrial, el sector médico, el transporte y el de pruebas y mediciones, es una solución versátil con capacidades multimedia avanzadas y una conectividad sólida.

Funciones
  • Hasta 8 GB de memoria RAM LPDDR4 y hasta 32 GB de eMMC
  • 2 puertos Ethernet, 4 puertos CAN-FD, 2 puertos USB 2.0 OTG
  • Seguridad de hardware avanzada 
  • 4 puertos MIPI CSI, 3 puertos de pantalla (OLDI/LVDS, DSI)
  • GPU 3D
  • Dimensiones: 70 mm x 35 mm
  • Factor de forma Verdin
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Toradex

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

IVY — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

Productos y hardware compatibles

IVY — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

VERDIN-AM62P — System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

Productos y hardware compatibles

VERDIN-AM62P — System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Versión: 12.01.00.28
Fecha de publicación: 31/07/2026

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

Documentación

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
Soporte de software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Toradex.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.