VAR-3P-SOM-AM62P

VAR-3P-SOM-AM62P

Desde: Variscite
Haga su pedido ahora

Información general

El VAR-SOM-AM62P es un módulo System-on-Module (SOM) y Computer-on-Module (COM) que combina un CPU de alto rendimiento, eficiencia de costos y capacidades avanzadas de gráficos y multimedia. El VAR-SOM-AM62P constituye una solución ideal para productos integrados industriales y dispositivos con alta demanda multimedia, impulsado por el procesador TI Sitara AM62P54, que integra un Cortex™-A53 de cuatro núcleos a 1.4 GHz y un co-procesador en tiempo real Cortex-R5F a 800 MHz. Las opciones de conectividad de esta plataforma altamente integrada incluyen Wi-Fi 6 certificado (802.11ax/ac/a/b/g/n) con opcional 802.15.4, Bluetooth/BLE 5.4, 4 interfaces CAN-FD, doble Ethernet Gigabit, audio, entrada de cámara y doble puerto USB. La plataforma admite rango completo de temperatura industrial de –40 °C a 85 °C, un GPU 3D avanzado con soporte para OpenGL ES 3.2 y Vulkan 1.2, codificación y decodificación de video HD H.264/H.265, y triple interfaz de pantalla (MIPI-DSI + doble LVDS). El VAR-SOM-AM62P es compatible con la familia pin2pin VAR-SOM, lo que ofrece máxima escalabilidad y capacidades de última generación.

Funciones
  • Forma parte de la familia pin2pin VAR-SOM y se presenta en un módulo SO-DIMM de 67,8 mm × 33 mm
  • Codificación y decodificación de video HD H.264/H.265 y GPU 2D/3D
  • 2 puertos USB 2.0 OTG, 2 interfaces Ethernet Gigabit, 4 interfaces CAN-FD
  • Wi-Fi 6 certificado (802.11ax/ac/a/b/g/n) con opcional 802.15.4 + BT 5.4/Bluetooth® baja energía
  • Memoria LP-DDR4 de 512 MB a 4 GB, memoria eMMC de 8 GB a 128 GB
  • Linux Yocto, Debian OS, Boot2Qt, Android, FreeRTOS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Variscite

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VAR-DVK-AM62P — Kit de desarrollo de sistema en módulo (SoM) Variscite AM62P con pantalla

Productos y hardware compatibles

VAR-DVK-AM62P — Kit de desarrollo de sistema en módulo (SoM) Variscite AM62P con pantalla

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

VAR-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite AM62Px

Productos y hardware compatibles

VAR-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite AM62Px

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

VAR-STK-AM62P — Kit de evaluación Variscite AM62Px System on Module (SOM)

Productos y hardware compatibles

VAR-STK-AM62P — Kit de evaluación Variscite AM62Px System on Module (SOM)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
Versión: 12.01.00.28
Fecha de publicación: 31/07/2026

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 

Documentación

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
Soporte de software

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Critical Link para procesadores de AM62P PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — Sistema en módulo (SOM) PHYTEC phyCORE-AM62Px PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — Sistema en módulo phyFLEX-AM62Px de PHYTEC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Sistema en módulo (SOM) Toradex Verdin-AM62Px VAR-3P-SOM-AM62P — Módulo System-on-Module (SOM) Variscite para procesador AM62P5 Arm Cortex-A53 de 1.4 GHz con GPU 
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Variscite.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.