PMP11282

Información general

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. 91.98% efficiency is achieved at low line and full load. 94.61% efficiency is achieved at high line and full load.

Funciones
  • 410W PSU with interleaved transition mode PFC and LLC-SRC
  • 91.98% efficiency at 120VAC/60Hz and full load
  • 94.61% efficiency at 230VAC/50Hz and full load
  • 125mm x 225mm board dimension
  • Test report is available
  • Conduction EMI test results included
Opciones de tensión de salida PMP11282.1 PMP11282.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) 17 .1
Potencia de salida (W) 408 1.4
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBD4.PDF (2338 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK30.PDF (193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK29.PDF (262 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK31.ZIP (1493 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBQ0.ZIP (841 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK28.PDF (341 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28063 — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA213 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP11282 Test Results 21/12/2015
Artículo técnico How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 16/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos