PMP20771

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de retroalimentación regulado en el lado principal de 120 VCA a 5 V con rectificación sincrónica en el lado secundario.  El diseño de referencia tiene una potencia en espera extremadamente baja a 67 mW.  El UCC28704 cuenta con regulación CC-CV integrada sin el uso de un optoacoplador. El PMP20771 utiliza rectificación sincrónica que mejora la eficiencia del sistema en todo el rango de carga diseñado.

Funciones
  • Más del 88 % de eficiencia con carga completa
  • Baja potencia en reposo, 67 mW sin carga
  • Placa de 2 capas de 1 oz de 7 mm × 38 mm de tamaño
  • La regulación del lado principal elimina la necesidad de un optoacoplador
Opciones de tensión de salida PMP20771.1
Tensión de entrada (Min) (V) 108
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU0.PDF (2006 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTE2.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTE1.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTE0.PDF (111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17559Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.5 mOhm
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
* Informe de prueba PMP20771 Test Results 13/11/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP20172 — Diseño de referencia de 36 W de puerto USB doble Type-C™; PD con cargador CC/CC de administración de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos