PMP23537

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de 3.6 kW, monofásico y sin puente tótem, destinado a servidores con fuente de alimentación redundante común de sistema de hardware modular (M-CRPS). La PFC funciona en modo de conducción continua (CCM) en picos de CA, donde la corriente del inductor es alta, y funciona en modo de conducción triangular (TCM) con conmutación de tensión cero (ZVS) en un área baja de CA, donde la corriente del inductor es baja, lo que logra una alta eficiencia y una alta densidad de potencia. La etapa de potencia va seguida de un convertidor boost baby, que ayuda a reducir el tamaño del condensador a granel. Este diseño también incluye la función de contador electrónico con una precisión del 0.5% mediante el AMC1306 como dispositivo de detección de corriente, lo que elimina la necesidad de utilizar circuitos integrados de medición de potencia externos. En este diseño también se proporciona una opción alternativa de detección de corriente de bajo costo que utiliza el TMCS1133. Este diseño funciona con el dispositivo de nitruro de galio (GaN) LMG3427R30, que tiene un circuito integrado de detección de corriente cero (ZCD) para el control TCM. El microcontrolador en tiempo real F28003x C2000™ se utiliza para todos los controles avanzados, incluido el control PFC y la medición electrónica.

Funciones
  • Control multimodo CCM-TCM en cada semiciclo de CA. La eficiencia de la carga ligera ha mejorado hasta un 2%
  • GaN de TI con detección de corriente cero integrada
  • Sensor de corriente único para control PFC y medición electrónica con una precisión <0.5%
  • Incluye baby boost para prolongar el tiempo de retención y reducir el condensador a granel
  • Control de la corriente de reposición cuando vuelve la CA tras una caída
Opciones de tensión de salida PMP23537.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 385
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9.35
Potencia de salida (W) 3599.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT439.PDF (2075 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDZ9.PDF (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME01.PDF (349 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME00.ZIP (8294 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW6.ZIP (360 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDZ8.PDF (2337 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDZ7.PDF (698 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3427R030 — Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 600 V y 30 mΩ con controlador, prot

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

TLV2365 — Amplificador operacional de carril a carril de 50 MHz de alimentación única

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21220 — Contr. puerta aislado básico doble canal 4 A/6 A con deshabilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713 — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM863252 — Tensión de entrada de 3 V a 17 V, módulo reductor síncrono en Eco-mode de 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 3.6kW CCM-TCM Multimode Controlled Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 14/03/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos