PMP40069

Información general

El PMP40069 es un diseño de referencia para picoproyectores DLP portátiles. También dispone de un cargador de batería de 3 celdas.  La batería suministrará potencia al proyector cuando el adaptador no esté disponible. La solución incluye el controlador DLPA3000 PMIC/LED, el controlador de pantalla DLPC3438 y el controlador SMBus de carga buck-boost de batería BQ25700A. El DLPA3000 PMIC es un controlador PMIC/LED dedicado totalmente integrado que proporciona todos los requisitos de alimentación analógica del sistema y puede controlar LED RGB de 0~6 amperios. El cargador buck-boost es compatible con los adaptadores de salida de 5 V/9 V/12 /15 V/20 V. El cargador tiene una alta eficiencia y proporciona una corriente de carga de 3 A a una batería de 3 celdas.

Funciones
  • Controlador PMIC/LED dedicado que proporciona todos los requisitos de potencia analógica del sistema
  • Corriente LED máxima de 6 A
  • Cargador de entrada de 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V para batería de 3 celdas
  • Corriente de carga máxima de 3 A
  • Totalmente probado
Opciones de tensión de salida PMP40069.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDC5.PDF (1165 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRN3.PDF (453 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRN2.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRN5.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDL6.ZIP (489 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRN4.PDF (4263 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRN1.PDF (753 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25700A — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de 1-4 celdas SMBus con monitor del sistema y

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA3000 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3438 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 245 mOhm, protección con
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
* Informe de prueba PMP40069 Test Results 29/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos