PMP40154

Información general

El PMP40154 es un diseño de referencia USB Type-C™ y USB PD DRP auténtico.  El diseño de referencia es compatible con la entrada USB Type-C™ a salida HDMI. Implementa el controlador USB PD y el interruptor de potencia TPS65986, y el multiplexor de modo alternativo HD3SS460. Es totalmente compatible con todos los productos USB Type-C™ estándar y compatible con dispositivos y adaptadores antiguos. El diseño incluye algunos dispositivos ESD IEC TPD8S300, TPD4E02B04, etc. Estos dispositivos aíslan el sistema de las condiciones de alta tensión presentes en el conector.

Funciones
  • Diseño USB Type-C™ y USB PD DRP auténticos
  • Compatible con los adaptadores heredados
  • Compatible con la salida del modo B1.2/divisor
  • Protección IEC ESD y cortocircuito a VBUS para líneas CC y SBU
Opciones de tensión de salida PMP40154.1 PMP40154.2 PMP40154.3
Tensión de entrada (Min) (V) 5 3.3 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 3.3 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 1.1 1
Potencia de salida (W) 9.9 5.5 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Non Sync Boost- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDE9.PDF (812 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRX7.PDF (194 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRX6.PDF (169 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRX9.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO1.ZIP (388 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRX8.ZIP (2726 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRX5.PDF (475 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62565 — Convertidor Buck de 1.5 A en paquete SOT23

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54332 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61235P — Convertidores elevadores síncronos de corriente de valle, 8 A y tensión de salida fija de 5.1 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E02B04 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.25 pF, 3.6 V y ±12 kV para USB 3.0, HDMI 2.0 y señales

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

HD3SS460 — Multiplexor/demultiplexor USB Tipo C™ de modo alternativo y 4 x 6 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD8S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 8 c

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2
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
* Informe de prueba PMP40154 Test Results 25/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos