PMP40496

Información general

Este diseño de referencia de cargador boost de batería 5 V USB de 2 celdas incluye un sistema de cargador y un soporte de batería de 2 celdas con un indicador que se puede conectar mediante un cable o trabajar de forma independiente. Los componentes clave del sistema de cargador incluyen el cargador boost BQ25883, la lógica CC TUSB320LAI de tipo C, el microcontrolador (MCU) MSP430FR2433, la pantalla OLED, los conectores USB de tipo C y Micro B. El medidor de la batería es BQ28Z610, que, combinado con el ADC interno de BQ25883, muestran los parámetros de carga y batería. Este diseño se puede conectar a su propio sistema a través de un conector de señal J5, lo que lo convierte en una solución completa enchufable. El diseño es adecuado para aplicaciones de electrónica portátil, como POS, altavoces Bluetooth® e impresoras portátiles.

Funciones
  • Carga bidireccional y funcionamiento On-the-Go (OTG) para un sistema de baterías USB 5 V de 2 celdas
  • Compatible con puerto USB Tipo-C de doble función (DRP), USB 3.0 y BC1.2.
  • El sistema se puede dividir en dos piezas independientes
  • OLED muestra los parámetros de carga y el estado de la batería en tiempo real
  • Fusionarse fácilmente con un sistema externo
Opciones de tensión de salida PMP40496.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 8.4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 12.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT098.PDF (1808 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZE7.PDF (323 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZE6A.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZE9A.ZIP (2511 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFE4.ZIP (1242 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZE8.PDF (1341 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZE5A.PDF (458 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25882 — Cargador de batería de refuerzo con I2C, 2 celdas, 2A para entrada USB en un paquete WCSP con ruta d

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25883 — Cargador de batería de refuerzo con I2C, 2 celdas, 2A para entrada USB en un paquete WQFN con ruta d

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ28Z610 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ28Z610-R1 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ28Z620 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de las series 1 a 2 con 1.

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD351 — Diodo de protección ESD de 1.8 pF, 3.3 V, ±30 kV con bloqueo TLP de 6.5 V, 16 A en encapsulado 0402

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2EUSB30A — Diodo de protección ESD doble de 0.7 pF, 3.6 V y ±8 kV con clasificación de sobretensión de 5 A p

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16327Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 4,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB320LAI — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40496 — Diseño de referencia de sistema de carga de refuerzo de 2 celdas con USB de 5 V

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/07/2019

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40496 — Diseño de referencia de sistema de carga de refuerzo de 2 celdas con USB de 5 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfj9/tidcfj9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFJ9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba 2-Cell Boost Charge System Reference Design With 5-V USB 2/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos