PMP40690

Información general

Este diseño de referencia es un PFC sin puente de polo tótem CCM (TTPL) intercalado de 4 kW que utiliza un microcontrolador C2000™ de 64 pines, un dispositivo de nitruro de galio LM3410 y un sensor Hall TMCS1100. Se basa en TIDM-02008 bidireccional intercalado CCM TTPL sin puente PFC diseño de referencia utilizando C2000™ MCU, y reduce la dimensión de la PCB total a 145 mm por 105 mm por 35 mm. En la etapa de potencia se utilizan dispositivos de nitruro de galio (GaN) que alcanzan una eficiencia máxima del 98.73 %. El diseño incluye funciones avanzadas como eliminación de fase, tiempo de inactividad adaptable, compensación de la caperuza de entrada para mejorar la FP y la eficiencia en el rango de carga, y bucle de tensión no lineal para reducir el xceso y el subestimación de tensión en transitorios de carga.

Funciones
  • Diseño de tamaño pequeño
  • Rendimiento máximo del 98.73 %
  • >0.995 factor de potencia y <3 % de THD de corriente a carga completa
  • Funciones avanzadas implementadas en software
Opciones de tensión de salida PMP40690.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 240
Tensión de salida (Nom) (V) 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 4000
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología PFC- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT214.PDF (6450 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM772.ZIP (432 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM771.ZIP (327 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM774.ZIP (3876 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY8.ZIP (5577 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM773.ZIP (2497 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM770.ZIP (721 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC1G3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7740 — Aislador digital de 4 canales, 4/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3410R050 — GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1100 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento básico de ±600 V y referencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, de 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74ALVC244 — Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G07 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF19 — Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3702 — Detector de tensión de ventana de alta precisión para monitorización de sobretensión y subtensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 4-kW Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC Reference Design 22/12/2020
Informe Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs 5/01/2021

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos