PMP40933

Información general

Este diseño de referencia es un diseño optimizado para la interferencia electromagnética (EMI) para un cargador de suministro de energía (PD) USB de tipo C® dual automotriz con 60 W por puerto. El TPS25772-Q1 se utiliza como controlador de DP de tipo C dual con regulador reductor-elevador. El TPS55288-Q1 se utiliza como regulador reductor-elevador para otro puerto. La eficiencia máxima de este diseño de referencia es del 96.45 %. El diseño del filtro EMI de entrada y la disposición de la PCB se han optimizado para superar los estrictos estándares EMI CISPR 25 de clase 5. Se ha comprobado que este diseño de referencia cumple el estándar EMI CISPR 25 de clase 5.

Funciones
  • Cumplimiento del estándar EMI CISPR 25 de clase 5
  • Alta eficiencia con 96.45 % de eficiencia máxima
  • Opción disponible sin inductor de modo común
Opciones de tensión de salida PMP40933.1 PMP40933.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6.8 6.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18
Tensión de salida (Nom) (V) 20 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 60 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT242.PDF (1976 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB55.PDF (379 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB54.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB57.ZIP (1731 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGC1.ZIP (1125 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB56.PDF (1665 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB53.PDF (413 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55288-Q1 — Convertidor reductor de impulso de 36 V y 16 A con control I2C, con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61-Q1 — Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

La TPS257XX-Q1-GUI permite la configuración y programación de dispositivos específicos de la aplicación de la familia de controladores USB Power Delivery TPS2576x-Q1 y TPS2577x-Q1. La interfaz gráfica de usuario (GUI) es compatible tanto con los módulos de evaluación (EVM) de hardware (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
Última versión
Versión: 2.1.0
Fecha de publicación: 11/11/2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

Información de la versión

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
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
* Informe de prueba CISPR 25, Class 5, 400-kHz-Rated, 120-W Auto Dual USB Type-C PD Charger RefDes PDF | HTML 30/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos