TPS25763Q1EVM

TPS25763Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25763Q1EVM es un módulo de evaluación (EVM) para el TPS25763-Q1, un controlador USB Type-C® Power Delivery (PD) altamente integrado para su uso en aplicaciones de puerto USB único, que incluyen: solo carga, carga con datos USB 2.0/3.0, y carga con DisplayPort™ sobre USB Type-C. Este EVM solo admite carga en un único puerto.

Funciones
  • El TPS25763-Q1, con un convertidor buck-boost integrado y cuatro interruptores de potencia, admite hasta 65 W de potencia de salida USB PD con DisplayPort sobre USB Type-C
  • CC1, CC2, DP y DM admiten protección contra cortocircuito a VBAT y VBUS; VBUS admite protección contra cortocircuito a VBAT y GND
  • Tensión de suministro y administración de potencia en función de la temperatura
  • Compatible con USB Type-C Power Delivery (rev. 3.1) y con la especificación de carga de baterías (rev. 1.2)
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
Versión: 2.1.0
Fecha de publicación: 11/11/2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

Información de la versión

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS25763-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/09/2024
Guía del usuario TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 18/11/2024
Certificado TPS25763Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos