Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS257XX-Q1-GUI

Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.1.0
Fecha de publicación: 11/11/2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

Información de la versión

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.