TPS257XX-Q1-GUI

TPS257XX-Q1-GUI

Descargas

Información general

La TPS257XX-Q1-GUI permite la configuración y programación de dispositivos específicos de la aplicación de la familia de controladores USB Power Delivery TPS2576x-Q1 y TPS2577x-Q1. La interfaz gráfica de usuario (GUI) es compatible tanto con los módulos de evaluación (EVM) de hardware correspondientes como con los diseños de hardware personalizados que utilizan los archivos de salida de configuración de aplicaciones generados.

Funciones
  • Generación de parámetros personalizados de configuración de la aplicación en formato de archivo binario
  • Carga de ajustes de configuración en la EEPROM integrada de una EVM
  • Carga de los parámetros de configuración en una EVM (o hardware personalizado) junto con las claves de seguridad a través de USB
  • Guardar los ajustes de configuración en formato JSON para su uso posterior
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El encapsulado base de firmware para la herramienta de configuración TPS257XX-Q1-GUI está disponible. Solicitar ahora

Empiece

  1. Lea la Guía de configuración TPS257XX-Q1-GUI
  2. Inicie la herramienta TPS257XX-Q1-GUI
  3. Solicite acceso para descargar el paquete de firmware TPS257XX-Q1
  4. Solicite el módulo de evaluación
  5. Lea la Guía del usuario del EVM TPS25762/72-Q1

Descargas

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US
Iniciar Opciones de descarga

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
Última versión
Versión: 2.1.0
Fecha de publicación: 11/11/2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase  PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
Placa de evaluación
TPS25762DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25762-Q1 para la versión D con carga de un solo puerto TPS25763Q1EVM — Módulo de evaluación TPS25763-Q1 TPS25772DQ1EVM — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para la versión D con carga de doble puerto TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

Información de la versión

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 18/11/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS25772Q1EVM-CD-150 — Módulo de evaluación TPS25772-Q1 para cargador USB Type-C® Power Delivery de doble puerto con HUB US

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos