PMP41166
Diseño de referencia PFC sin puente tótem con condensador flotante de 3 niveles y 3.6 kW
PMP41166
Información general
Este diseño de referencia es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de 3.6 kW, sin puente tótem con condensador flotante de 3 niveles, destinado a servidores con fuente de alimentación redundante común de sistema de hardware modular (M-CRPS). La PFC funciona en modo de conducción continua (CCM) con una eficiencia máxima de 99 %. A la etapa de potencia le sigue un convertidor "baby‑boost", que permite reducir en gran medida el tamaño del condensador reductor. Este diseño también incluye la función de contador electrónico con una precisión del 0.5% mediante el AMC1306 como dispositivo de detección de corriente, lo que elimina la necesidad de utilizar circuitos integrados de medición de potencia externos. En este diseño también se proporciona una opción alternativa de detección de corriente de bajo costo que utiliza el TMCS1133. El dispositivo de GaN LMG3522 refrigerado por la parte superior, con controlador y protección integrados, permite una mayor eficiencia y reduce el tamaño y la complejidad de la fuente de alimentación. El microcontrolador en tiempo real TMDSCNCD28P55X C2000™ se utiliza para todos los controles avanzados, incluido el control PFC y la medición electrónica.
Funciones
- Alta eficiencia (eficiencia máxima de 99 %) y alta densidad de potencia
- Nuevo método de equilibrio de voltaje de condensador flotante
- Sensor de corriente único para control PFC y medición electrónica con una precisión <0.5 %
- Incluye baby boost para prolongar el tiempo de retención y reducir el condensador a granel
- Control de la corriente de reposición cuando vuelve la CA tras una caída
| Opciones de tensión de salida | PMP41166.1 |
|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 90 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 265 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | 385 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | 9.35 |
| Potencia de salida (W) | 3599.75 |
| Aislado/Sin aislar | Non-Isolated |
| Tipo de entrada | AC |
| Topología | Boost- PFC |
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
LMG3522R030 — FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura
AMC1306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV
TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | 3.6kW 3-Level Flying Cap Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design | PDF | HTML | 19/03/2026 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.