PMP4489

Información general

El diseño de referencia PMP4489 es un convertidor de retorno USB-C PD2.0 DFP de salida 5 V/12 V 3 A con regulación secundaria UCC28740DR que proporciona la función de tensión constante y corriente constante. El diseño cuenta con una potencia en modo de espera inferior a 75 mW (conforme con la norma DOE 6 y CoC V5 Nivel 2). El rectificador sincrónico de segundo equilibrio de tensión secundario UCC24636 permite una alta eficiencia con un tiempo de conducción SR máximo. El TPS25740 implementa un proveedor USB Power Delivery 2.0 totalmente compatible y un puerto tipo C orientado hacia abajo (DFP).

Funciones
  • Alta eficiencia para una buena térmica
  • Compatible con CoC V5 nivel 2 2016
  • Compatible con USB Power Delivery 2.0 y Type-C
  • Elimine el circuito de protección ESD en CC1,CC2
  • Adaptador de tamaño pequeño
Opciones de tensión de salida PMP4489.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC49.PDF (790 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRN17.PDF (282 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN15A.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN18.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCH6.ZIP (82 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN16.PDF (144 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN14.PDF (375 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740 — Controlador fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB 2.0 (5 V/12 V/20 V) TPS25740
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
* Informe de prueba PMP4489 Test Results 3/08/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP40001 — Diseño de referencia de banco de energía USB Type-C PD DFP con salida de 5 V/12 V/20 V y 3 A y entra PMP4403 — Diseño de referencia de adaptador de control SSR de 5 V/3 A de cargador DFP USB Type-C

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos