TIDA-00076

TIDA-00076

Archivos de diseño

Información general

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of the DAC3482, TRF3705, and LMK04806.

Funciones
  1. Hardware reference design and Demonstration platform for a complete digital to RF transmitter
  2. A Process and setup to test performance metrics for modulated signals such as Error vector Magnitude (%EVM) and Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) are provided
  3. Results are tabulated for external clocking of the DAC and also for using the internal PLL of the DAC
  4. An easy to use evaluation platform to make standards compliant measurements
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR651.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR652.ZIP (2276 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR650.PDF (447 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCV304 — Búfer de reloj LVCMOS de uso general y PCI-X 1:4

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62290 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC3482 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW3085EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00076 — Mediciones de la relación de potencia del canal adyacente (ACPR) y la magnitud del vector de error (
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW3085EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00076 — Mediciones de la relación de potencia del canal adyacente (ACPR) y la magnitud del vector de error (

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 29/12/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos