TIDA-00180

TIDA-00180

Archivos de diseño

Información general

This reference design implements a universal power supply with programmable output voltage and innovative smart eFuse technology for use in a multi-standard position encoder interface module on an industrial drive. The eFuse provides inrush-current and over-current protection as well as user programmable over- and under-voltage protection with limits accurate across the industrial temperature range. This design is realized to meet EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3.

Funciones
  • Power supply design supports different supply voltage requirements for a wide range of position encoders with digital or analog interface
  • Offers a wide-input voltage range, 18 V to 36 V (24-V nominal) and high efficiency (>80%)
  • Output voltage programmable from 5-V to 15-V with <15-mVpp ripple at 300-mA load current
  • Output protection with innovative eFuse technology, inrush-current limitation, and protection against overcurrent, over- and under-voltage. Protection limits are constant across the industrial temperature range
  • Fault handling: disconnect in case of fault, enable pin for power supply reset
  • Power good indicator flags for diagnostics
  • Designed to meet EMC requirements for ESD, EFT and surge according to IEC61800-3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU533.PDF (4819 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBA4.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBA3.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBA6.ZIP (2913 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC702.ZIP (747 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBA5.PDF (1190 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBA2.PDF (297 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54040A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0401A-10 — Potenciómetro digital monocanal de 128 toques con interfaz I2C (dirección 0101110)

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CB3Q3125 — Interruptor de bus FET de 4 canales y 3.3 V, 1:1 (SPST)

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS24750 — eFuse de 0.01-12 A, 2.5 V a 18 V, 3 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo y cierre desacti
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
* Guía de diseño Power Supply With Programmable Output Voltage and Protection (TIDA-00180) 6/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos