TIDA-00195

TIDA-00195

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00195 reference design consists of a 22kW power stage with TI’s new reinforced isolated IGBT gate driver ISO5852S intended for motor control in various applications. This design allows performance evaluation of the ISO5852S in 3-phase inverter incorporating 1200V rated IGBT modules of current ratings ranging from 50A-200A.

Some of the important functionality and performance evaluated are short circuit protection using DESAT detection, Soft-shutdown, effectiveness of the Active Miller Clamp at different inverter dv/dt, and ESD/EFT performance of IGBT gate driver at system level derived from adjustable speed electrical power drive systems (IEC61800-3). Piccolo launch pad LAUNCHXL-F28027 is used to generate the PWM signals required for controlling the inverter.

Funciones
  • 3-phase inverter system with:
    • 1200v rated IGBT module of current ratings from 50A-200A. (supporting multiple vendors)
    • 7 reinforced Isolated IGBT gate drivers – ISO5852s with working voltage isolation of 1.5kVrms with Minimum CMTI of 50 kV/μs
  • Incorporates protection against over current and false turn ON using:
    • DESAT detection
    • Soft shutdown
    • Active Miller clamp
  • Meets IEC61800-3 EMC immunity requirements:
    • +/-8kV ESD CD per IEC 61000-4-2
    • +/-4kV EFT per IEC 61000-4-4
  • On board half-bridge isolated power supply generating +16v/-8v for gate drivers with a provision to operate gate drivers with unipolar or bipolar supply with external BJT / MOSFET buffers
  • Gate driver input can be configured for inverting/Non inverting operation
  • Option to evaluate the system with:
    • Twisted pair cable between the gate driver and IGBT
    • External capacitance between gate and emitter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA15A.PDF (14768 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG73.PDF (251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG72A.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG75.ZIP (6111 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAO9.ZIP (433 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG74.PDF (780 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG71.PDF (1392 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54286 — Convertidor reductor de 600 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida doble de 2 A, con compensación int

Hoja de datos: PDF
Controladores de medio puente

UCC27211 — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

ISO5452 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

ISO5852S — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38691 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA y 10 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74ALVC125 — Búferes de 4 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño IGBT Gate Driver Evaluation Platform for 3-Phase Inverter System Design Guide (Rev. A) 12/08/2015
Artículo técnico Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 26/10/2016
Artículo técnico 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications PDF | HTML 24/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos