TIDA-00236

TIDA-00236

Archivos de diseño

Información general

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation channels. The design is capable of delivering 0.5A on all 8 channels in a small form factor without compromising thermal management.

Funciones
  • High density 8ch 24V low side digital output
  • 500mA /ch. unregulated (+20%), 2A peak
  • Data serializer to save isolation channels
  • Capable of switching inductive loads
  • LED to indicate output state and faults
  • Standalone use or with TIDA-00123
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDU470A.PDF (1634 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAT0.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAS9.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAT2.ZIP (1018 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC654.ZIP (273 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAT1.PDF (552 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAS8.PDF (351 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5009 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9.5 V-95 V y 150 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6421 — Ais. dig. 2 canales, 1/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6441 — Ais. dig. 4 canales, 3/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC5927 — Controlador de disipador LED de corriente constante y 16 bits con detección corta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2936 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA y 60 V, IQ baja, con protección de tensión inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8804 — Controlador de lado bajo de 4 canales, 65 V, 2.3 A, con SPI integrado y protección contra sobrecorri

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00236 — Módulo de salida digital de 0.5 A y 8 canales de lado bajo para PLC

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/09/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00236 — Módulo de salida digital de 0.5 A y 8 canales de lado bajo para PLC

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc655 or www.ti.com/lit/xx/tidc655/tidc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC655. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Low-Side 0.5A, 8-Channel Digital Output Module for PLC (Rev. A) PDF | HTML 7/01/2026

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00233 — Circuito de protección y eFuse de 24 VCC 10 A para controladores lógicos programables (PLC) TIDA-00320 — Diseño de referencia del módulo de salida digital de lado bajo paralelo de 0.5 A de 8 canales para P TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos