TIDA-00247

TIDA-00247

Archivos de diseño

Información general

In general, for portable 2-wire 4 to 20mA current loop applications, the system power consumption needs to be considered carefully. The conventional approach of using a high bridge excitation voltage and an operational amplifier to achieve a full-scale ADC input voltage increases chip count and overall power consumption. An additional external voltage regulator is also needed to excite the bridge sensor and supply the microcontroller from the same voltage source. Since the goal for this reference design is to maintain low power consumption and low cost solution. This solution utilizes the integrated ADC and operational amplifiers (OAs) of a microcontroller. In order to cut down the cost, the ADC/DAC use the main supply voltage as its reference voltage instead of including an external reference or selecting a more expensive ADC/DAC that features an internal reference. Leveraging the integrated peripherals of MCU enables low component count and low cost. This reference design is based on a mixed signal microcontroller, specifically an MSP430F2274.

Funciones
  • Analog functionality fully integrated into microcontroller
  • Sensor input compatible with 2-wire PT100 RTD probe only
  • Temperature range for RTD -200°C to +850°C
  • Input power supply range: 10V to 33V DC
  • 4 to 20mA current loop output signal
  • Maximum measured error: better than ±2.5ºC
  • Implements ratiometric measurement
  • Design to meet IEC 61000-4 requirement
  • Operating temperature range -40°C to +85°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU751A.PDF (10402 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCR6.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCR8.ZIP (1222 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC894.ZIP (302 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCR7.PDF (162 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCR5.PDF (653 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) 30/01/2015
Artículo técnico Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac PDF | HTML 30/08/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00095 — Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA TIDA-00165 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente de 2 cables, de 4 mA TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC) TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado TIDA-00459 — Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos