TIDA-00459
Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj
TIDA-00459
Información general
TIDA-00459 provides a turnkey solution for the design and evaluation of sensor transmitters and other applications requiring isolated data transmission and isolated power conversion. The design is based on the LaunchPadTM form factor and showcases a unique power saving methode for transmitting the data accross the isolation barrier. The highly efficient on-board isolated DC/DC converter enables its use in low power applications and applications with limited input power budget like 4- to 20-mA loop powered systems.
Watch a TIDA-00349 Overview video, covering the same isolated power topology as used in TIDA-00459 NOW
Funciones
- Low power Isolated single wire bi-directional data transmission up to 1Mbps
- Highly efficient, optocoupler-less isolated DC/DC converter with 3.3V-output
- Fully characterized over 3- to 3.6-V input and for load currents up to 10 mA
- Easily configurable board with LaunchPad™ form factor, expandable by BoosterPack plug-in boards
- Flexible use by multiple power options, and programmable MCUs on non-isolated and isolated side
Industrial
- Proximity switch
- Proximity switch
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de presión diferencial
- Transmisor de caudal de turbina/impulsor
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de flujo másico térmico
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de presión LVDT
- Transmisor de presión capacitivo
- Transmisor de presión de silicio
- Transmisor de presión resistivo
- Transmisor de temperatura
- Transmisor de temperatura
- Transmisor de temperatura
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Highly Efficient Power and Data Transmission Design Guide (Rev. A) | 15/09/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.