TIDA-00281

TIDA-00281

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00281 is a 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive designed to operate in 48-V automotive applications. The board is designed to drive motors in the 1-kW range and can handle currents up to 30 A. The design includes analog circuits working in conjunction with a C2000 LaunchPad to spin a 3-phase BLDC motor without the need for position feedback from hall effect sensors or quadrature encoder.

Funciones
  • Speed control of 3-phase BLDC motors with no position sensors needed
  • Phase voltage and current sensing scaled and filtered feedback for control of the 3-phase power
  • Operates over a wide range of voltages from the 48-V battery system
  • Reverse polarity protection on 12-V battery
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAY9.PDF (6597 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIN4.PDF (542 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIN3.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIN6.ZIP (1813 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBD1A.ZIP (1533 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIN5.PDF (5447 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIN2.PDF (517 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT86-Q1 — Sensor de temperatura de salida analógica, con capacidad de 2,2 V, 10 uA de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

HVDA553-Q1 — Transceptor CAN de 5 V para automoción con adaptación de nivel de E/S y optimización de suministro e

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62152-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 1 A automotriz en paquete QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7331C — Aislador digital de 3 canales, 2/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27201A-Q1 — Controlador de compuerta de medio puente automotriz, 120 V, 3 A/3 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19535KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 3,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBD2 — TIDA-00281 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00281 — Diseño de referencia de control del motor de 48 V y 1 kW de calidad automotriz

TIDCBD2 — TIDA-00281 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/11/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00281 — Diseño de referencia de control del motor de 48 V y 1 kW de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd2/tidcbd2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Automotive 1-kW 48-V BLDC Motor Drive Design Guide 26/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos