TIDA-00293

TIDA-00293

Archivos de diseño

Información general

This DLP® 3D printer reference design employs our DLP 3D structured light software sevelopment kit (SDK) and enables you to build best-in-class resolution 3D objects. The highly-differentiated DLP technology uses stereo-lithography technique popular in high-accuracy and high-speed 3D printing. This reference design features the DLP LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), showcasing the DLP 0.45” WXGA chipset to accurately expose object layers. The design also uses our low-power MSP430 embedded processor to synchronize layer exposure with motor control for precise incremental 3D builds.

Funciones
  • Integrated motor drive routine
  • Adaptive GUI for customizing layer sequences
  • Modular system design to port to other DLP chipsets
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU503.PDF (984 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRA63.ZIP (850 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDC573.ZIP (1231 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRA64.ZIP (3324 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRA61.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA60.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA62.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC572.ZIP (10233 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR157A.PDF (433 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRA58.PDF (35 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRA59.PDF (323 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRA57.PDF (93 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2410 — MCU de 16 MHz con 56 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores paso a paso

DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32  

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD visibles (420 a 700 nm)

DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

This DLP® 3D printer reference design employs our DLP 3D structured light software sevelopment kit (SDK) and enables you to build best-in-class resolution 3D objects. The highly-differentiated DLP technology uses stereo-lithography technique popular in high-accuracy and high-speed 3D printing. (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP TIDA-00254 — Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP® TIDEP0076 — Diseño de referencia de visión artificial 3D basado en el procesador AM572x con luz estructurada DLP
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP TIDA-00254 — Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP® TIDEP0076 — Diseño de referencia de visión artificial 3D basado en el procesador AM572x con luz estructurada DLP

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC591 — TIDA-00293 DLP 3D Printer Software Bundle

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP®

TIDC591 — TIDA-00293 DLP 3D Printer Software Bundle

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/08/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00293 — La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP®

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc591 or www.ti.com/lit/xx/tidc591/tidc591.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC591. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00293 3D Printer Test Results 22/08/2014
Artículo técnico Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 9/06/2015
Product overview TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 28/01/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
DLP4500-C350REF — Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos