TIDA-00467

TIDA-00467

Archivos de diseño

Información general

A common technique to estimate the position of emitters uses the amplitude and phase shift data of a signal derived from an array of spatially distributed sensors. For such systems, it is important to guarantee a deterministic phase relationship between the sensors to minimize errors in the actual measured data. This application design will discuss how multiple Analog to Digital Converters (ADCs) with a JESD204B interface can be synchronized so that the
sampled data from the ADCs are phase aligned.

Funciones
  • Synchronized 2 giga sample ADCs sampling at 3.072GHz
  • System expandable to more than 2 ADCs
  • Phase variation less than 1 ADC clock period
  • Easy to use software interface for control and data acquisition
  • Excellent spur and noise perfromance of ADC at 3.072GHz
  • This design is tested and includes software, demo hardware and a design guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU851.PDF (604 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRE87.PDF (1262 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRE88.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRE85.PDF (318 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE86.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE90.ZIP (9933 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA48.ZIP (712 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCA49.ZIP (1437 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE89.PDF (2955 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRE83.PDF (1278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRE84.PDF (251 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCA50 — TIDA-00467 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00467 — Diseño de referencia de sincronización de varios ADC JESD204B para la ubicación de posición del emis

TIDCA50 — TIDA-00467 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/04/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00467 — Diseño de referencia de sincronización de varios ADC JESD204B para la ubicación de posición del emis

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca50 or www.ti.com/lit/xx/tidca50/tidca50.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA50. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Synchronizing Multiple JESD204B ADCs for Emitter Position Location Design Guide 24/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos