TIDA-00476

TIDA-00476

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00476 is comprised of a single DC-DC power stage, which can work as a synchronous buck converter or a synchronous boost converter, enabling bidirectional power flow between DC power source and energy storage system. Operating in synchronous buck mode, the system works as a MPPT controlled DC-DC converter which can charge a battery from a solar panel or DC Source. The same power stage can be operated as a synchronous boost to drive a DC load with configurable constant current and constant voltage limits (CC/CV), from an energy storage system such as lead acid battery. The power stage is digitally controlled by a MSP430 microcontroller, which implements the closed loop for controlling the power stage with required algorithms for MPPT, battery charge profiling and DC-Power conversion for load.

Funciones
  • Single bidirectional power stage working as both synchronous buck battery charger and synchronous boost CC/CV converter.
  • High efficiency of 95% as charger to store energy and 90% as CC/CV converter to power loads.
  • Perturb & Observe (P&O) based MPPT tracking algorithm.
  • Robust Power stage with built in protection for Overcurrent, Overvoltage and Reverse Polarity Connection.
  • Fully tested and validated as a MPPT based lead acid battery charger and CC/CV converter with LED & resistive loads.
  • Simple use PCB form factor of 85 x 50 mm. provides a ready platform for single stage bidirectional power conversion needs of energy storage, DC Home and low power UPS systems.
Opciones de tensión de salida TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
Tensión de entrada (Min) (V) 14 10.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 44 14.4
Tensión de salida (Nom) (V) 14.4 45
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 .7
Potencia de salida (W) 72 31.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAN2.PDF (1763 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH21.PDF (332 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH20.PDF (238 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH23.ZIP (2347 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAX8.ZIP (926 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH22.PDF (3191 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH19.PDF (737 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA170 — Amplificador operacional simple, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LM5109A — 100V 1A/1A half-bridge gate driver with 7V UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 28 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00476 — Convertidor de potencia bidireccional muy eficiente y versátil para soluciones de almacenamiento de

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/03/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00476 — Convertidor de potencia bidireccional muy eficiente y versátil para soluciones de almacenamiento de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz5/tidcbz5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBZ5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 18/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos