TIDA-00652

TIDA-00652

Archivos de diseño

Información general

For achieving energy efficiency, ceiling fans and ventilation fans are moving from simple AC induction motors to brushless DC motors (BLDC). Operation of BLDC motors from AC supply requires AC-DC conversion with high efficiency and power factor. It also needs an inverter which is controlled efficiently for low noise operation. The reference design TIDA-00652 helps to meet these challenges of higher efficiency and power factor in a simpler way, by using a single stage power supply to convert the AC mains input into low voltage DC output. It also combines a fully integrated and well protected single chip sensor-less sinusoidal brushless motor controller for low noise operation.

Funciones
  • High efficiency, single power stage to convert 230 VAC to 24 VDC
  • Buck PFC topology, to achieve high input Power Factor (>0.94) and high efficiency (>91%)
  • Universal input capability (50/60 Hz, 90-265 VAC) with minimum variation in efficiency
  • Startup and full speed operation even at 90 VAC Input
  • Highly integrated and protected single chip, sinusoidal brushless motor controller reduces external parts count and helps avoiding motor control programming overhead
  • IR Remote based speed control
Opciones de tensión de salida TIDA-00652.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.2
Potencia de salida (W) 28.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAS3A.PDF (2970 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHQ9.PDF (60 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHQ8.PDF (45 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHR1.ZIP (1899 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB40.ZIP (1068 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHR0.PDF (499 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHQ7.PDF (436 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2231 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00652 — Diseño de referencia de PFC reductor de 90 VCA a 265 VCA, de un 91 % de eficiencia, >0.94 PF más con

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/11/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00652 — Diseño de referencia de PFC reductor de 90 VCA a 265 VCA, de un 91 % de eficiencia, >0.94 PF más con

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbg9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbg9/tidcbg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBG9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) 12/05/2016
Informe Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 14/04/2016
Artículo técnico Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 10/03/2016
Artículo técnico Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 25/02/2016
Artículo técnico Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 18/02/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00386 — Controlador de ventilador de techo BLDC con control de corriente sinusoidal sin sensor

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos