TIDA-00707

TIDA-00707

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00707 es un convertidor de factor de potencia (PFC) compacto (100 mm × 80 mm) de 1 kW diseñado para fuentes de alimentación industriales, de telecomunicaciones y de servidores. Este diseño de referencia es un convertidor boost con modo de conducción continua, implementado mediante un controlador de fuente de alimentación digital UCD3138A con todas las protecciones integradas. El hardware está diseñado y probado para cumplir los requisitos de emisiones conducidas, sobretensiones y transitorios eléctricos rápidos (EFT) (según EN55014).

Este diseño de referencia proporciona una plataforma lista de corrección del factor de potencia (PFC) de la parte frontal para abordar varias fuentes de alimentación de hasta 1 kW, mejora el rendimiento general del sistema, reduce la capacitancia del bus, disminuye las corrientes RMS y protecciones de la parte frontal. Cumple con estrictas normas de THD de corriente y factor de potencia, y protege de condiciones de sobrecorriente, sobretensión y subtensión de salida.

Funciones
  • Amplio rango de entrada de funcionamiento: 195-V a 270-VAC
  • Diseñado para accionar una amplia gama de convertidores CC/CC de flujo descendente y motores de alimentación por inversor de hasta 1 kW
  • Factor de potencia alto de >0.99 V y <5 % THD de carga media a completa (de 50 % a 100 %); cumple con las regulaciones actuales de THD según IEC 61000-3-2
  • Alta eficiencia de >97 % a carga completa en todo el rango de tensión de funcionamiento
  • Convertidor PFC diseñado con un factor de forma de PCB simple y pequeño (100 mm × 82 mm)
Opciones de tensión de salida TIDA-00707.1
Tensión de entrada (Min) (V) 195
Tensión de entrada (Máx) (V) 270
Tensión de salida (Nom) (V) 390
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.56
Potencia de salida (W) 998.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBK8B.PDF (3189 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKP0.PDF (237 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKO8.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKP1.ZIP (2614 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBW4.ZIP (267 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKO9.PDF (3298 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKO7.PDF (633 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo
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
* Guía de diseño 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 24/10/2016
Artículo técnico How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs PDF | HTML 7/06/2024

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00443 — Diseño de referencia de PFC de 230 V, 900 W, con una eficiencia del 98 % para los controladores de a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos