TIDA-00799

TIDA-00799

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo implementar una ruta de entrada de un solo extremo a diferencial, con acoplamiento a CA o CC para el ADC3422. También se explica cómo diseñar una ruta de entrada acoplada a CC de alta impedancia de entrada. El diseño de referencia se puede utilizar para aplicaciones como la adquisición de datos de baja potencia, instrumentación portátil y diagnóstico IGBT.

Funciones
  • Diseño de referencia de extremo único a diferencial con OPA656 y THS4541
  • El canal A y el canal B están acoplados a la CA/CC con el THS4541
  • THS4541 y ADC3422 logran una relación señal-ruido de 70 dB 
  • Funcionamiento de baja potencia (57 mW/canal) adecuado para dispositivos alimentados por batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBS9A.PDF (5772 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO28.PDF (60 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO27.PDF (263 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO30.ZIP (1224 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCR4.ZIP (265 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO29.PDF (878 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO26.PDF (108 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA138 — Amplificador de detección de corriente de ganancia variable de 2.7 a 36 V y 800 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS60403 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 250 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62230 — Convertidor reductor ultrapequeño de 2 MHz con control de sistemas de control distribuido (DCS) en e

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC3422 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 50 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA656 — Amplificador operacional de banda ancha, ganancia fija de entrada FET

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Guía de diseño Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) 27/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos