TIDA-00810

TIDA-00810

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00810 mide con precisión el rendimiento de las entradas analógicas e incluye diagnósticos de chip para ayudar a identificar tempranamente las fallas de los sistemas de alimentación mediante el uso de un extremo frontal analógico (AFE) de medición de corriente y tensión de CA de alta precisión y un convertidor analógico a digital (ADC) Delta-Sigma de entrada diferencial de muestreo simultáneo de cuatro canales y 24 bits para mediciones en un amplio rango dinámico. El convertidor analógico a digital (ADC) está configurado para medir de 0 a 5 V. unipolar. Las entradas se escalan al rango de medición del convertidor analógico a digital (ADC) mediante un amplificador de ganancia fija con cambio de nivel de salida de 2.5 V CC. El extremo frontal analógico (AFE) se puede utilizar para medir la salida de un transformador de corriente, un divisor de potencial con aislamiento analógico y un integrador activo Rogowski. El extremo frontal analógico (AFE) utiliza un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de baja resolución de 10 bits en paralelo con un convertidor analógico a digital (ADC) ∑-∆ de 24 bits para el diagnóstico de ADS131A04.

Funciones
  • Cobertura de adquisición de datos y diagnóstico proporcionada mediante un convertidor analógico a digital (ADC) ∑-∆ de 24 bits y un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 10/12 bits
  • La salida del convertidor analógico a digital (ADC) ∑-∆ se valida comparándola con el convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR); para la validación se utiliza el valor pico/RMS
  • La salida de referencia del convertidor analógico a digital (ADC) o la referencia externa se supervisa mediante un comparador ∑∆
  • La precisión de medición de corriente se verifica mediante el transformador de corriente y la bobina Rogowski con el integrador de hardware
  • La precisión de la medición de la tensión se verifica mediante un divisor de potencial (PD) con y sin un amplificador de aislamiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBY7A.PDF (2879 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMT1.ZIP (1404 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMT0.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMT3.ZIP (2252 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCF5.ZIP (1195 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMT2.PDF (6818 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMS9.PDF (2358 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV331 — Comparador simple de uso general de bajo voltaje

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS60403 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 250 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADC104S021 — SAR ADC de 10 bits, 200 kSPS, 4 canales con entradas de un solo extremo e interfaz serie

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS131A04 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 128 kSPS y 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4180 — Amplificador operacional de bajo ruido, carril a carril, con deriva cero de 0,1 uV/C, cuádruple, 36V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00810 — Diseño de referencia para medir la tensión y la corriente de CA en relés de protección con diagnósti

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/07/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00810 — Diseño de referencia para medir la tensión y la corriente de CA en relés de protección con diagnósti

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccf6 or www.ti.com/lit/xx/tidccf6/tidccf6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCF6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Ref Design to Measure AC Volt and Curr in Protection Relay w/ DS Chip Diagnostic (Rev. A) 15/11/2016
Artículo técnico Exploring high-voltage transmission – part 1, line-commutated converters PDF | HTML 7/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos