TIDA-00826

TIDA-00826

Archivos de diseño

Información general

This reference design is part of an analog front-end for 50Ω-input oscilloscope application. System designers can readily use this evaluation platform to process input signals from DC to 2 GHz in both frequency-domain and time-domain applications.

Funciones
  • 50-Ω input, analog front-end with input signal bandwidth of 2 GHz
  • System ENOB of 6 to 8 bits is achieved with this signal chain
  • Supports a maximum input signal of ± 3V, with user-selectable options for input AC or DC coupling
  • DC-offset correction feature available in DC-coupled input mode
  • Three input-amplitude voltage adjustment settings provided by the front-end π-attenuator: 1:1, 2:1 and 5:1
  • Low noise, high-performance fully-differential amplifier (LMH5401) used for single-ended to differential conversion
  • High performance digitally-controlled variable-gain amplifier (LMH6401) programmable from 26dB to -6dB gain in 1-dB steps to maintain full-scale input at the ADC
  • 12-bit ADC12J4000 operating at 4GSPS for sampling input signals
  • Design supports +5 V supply using wall-mount power adapter or +12 V using internal FMC connection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA4.PDF (1449 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJW2.PDF (284 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBF5.ZIP (1122 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJW3.PDF (28401 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJW1.PDF (3701 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMC6762 — Comparador CMOS doble con entrada de carril a carril y micropotencia con salida de inserción y extra

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas configurables

SN74LVC1G57 — Puerta de funciones múltiples configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM26400Y — Regulador reductor doble de rango de entrada amplio de 2 A y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR70503 — Regulador de voltaje Buck/Boost de salida negativa de 2,8 V a 5,5 V, 300 mA

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54327 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63060 — Convertidor reductor-impulsor con una tensión de entrada de 2.5 V a 12 V, eficiencia del 93 %, límit

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

LMH6559 — Búfer de circuito cerrado de 1750 MHz y alta velocidad

Hoja de datos: PDF
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

CD74HC14 — Inversores de 6 canales, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38513 — Regulador de voltaje de 3 A, de caída ultrabaja, con señal power good y habilitación para 1,8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS723 — Regulador de tensión de caída baja, ajustable y negativo de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS732 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 250 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74901 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y act

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS793 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

TRF3765 — PLL de bajo ruido N entero/N fraccionario de 300 M-4800 MHz con VCO integrado y hasta 8 salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
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
* Guía de diseño 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide 14/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos