TIDA-010005

TIDA-010005

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un circuito compacto basado en hardware para detectar el pulso de marcapasos durante la medición de ECG. Proporciona indicación de una señal de marcapasos válida a través de un indicador y un LED integrado. Este diseño permite al usuario configurar varios parámetros de la señal de ritmo (amplitud, tiempo de ascenso, duración de pulsos, polaridad) con software utilizando un DAC integrado. Los valores medidos se pueden leer a través de un ADC integrado. La señal de marcapasos se extrae, amplifica y acondiciona a partir de la señal ECG ruidosa de la placa. Agrega la función de detección de ritmo mientras se utiliza junto con la serie de dispositivos ADS129X de TI.

Funciones
  • Umbrales programables para detectar: tiempo de ascenso (30 μs a 200 μs), amplitud (8 mV a 700 mV), duración (0.1 μs a 2000 μs) y polaridad del pulso de ritmo
  • Disponibilidad de los parámetros medidos y de la señal de marcapasos acondicionados en el bus I2C para un mayor análisis y procesamiento de la señal de marcapasos condicionados en el bus I2C para su análisis y procesamiento posteriores
  • Interfaz con la serie ADS129X de dispositivos frontales de ECG de TI
  • Permite identificar varios tipos de señales de marcapasos
  • Factor de forma pequeño (29 mm × 35 mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE99.PDF (15136 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX47.PDF (289 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX46.PDF (299 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX49.ZIP (1937 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEW0.ZIP (564 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX48.PDF (1479 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX45.PDF (607 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC1G3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1702 — Comparador doble de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Contadores

SN74LV4040A — Contador binario asíncrono de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA317 — Amplificador de instrumentación RRO de precisión, micropotencia (50 µA) y deriva cero (offset de 75 

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP3G14 — Inversores de baja potencia, 3 canales, 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS7142 — ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC5578 — DAC de interfaz de 2 cables, 8 bits, canal octal, fallas ultrabajas, salida de tensión

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en serie

REF2930 — Referencia de tensión (banda vacía) de serie de encap., 3 V, 100 ppm/°C y 50 µA en SOT-23 de 3 pines
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
* Guía de diseño Software-Configurable Cardiac Pacemaker Detection Module Reference Design 18/09/2018
Artículo técnico Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 25/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos